Adaptateurs d'appareillage RiLineX (100 A, tripolaires, avec câbles de raccordement) en largeur 72 mm pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Avec écrous sertis intégrés. Les écrous sertis présents sont adaptés pour le montage des disjoncteurs suivants : ABB MS495/496/497, Schneider Electric GV3 et Siemens Sirius S3. D'autres appareillages peuvent être montés en utilisant les rails porteurs 9320120 avec cet adaptateur d'appareillage.
- Numéro d'article:
- RX 9360790
- Modèle
- Avec câble de raccordement
- Avantages
- Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN), p. ex. disjoncteur-protecteur
- Câble de raccordement préconfectionné
- Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages
- Protection contre le déplacement des appareillages en option
- Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
- Montage simple
- Réduction du nombre de références grâce à des accessoires appropriés
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Câbles de raccordement (AWG)
- AWG 2
- Courant nominal (max.)
- 100 A
- Courant nominal du câble cylindrique
- 100 A
- Courant nominal du câble cylindrique (UL)
- 100 A
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 200 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 70 A, DIVQ/7
- 50 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 100 A, NHJH/7
- 30 kA - 600 V, régulateur de moteur combiné max. 75 A, NHJH/7
- Départ de ligne
- par le bas
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Convient aux jeux de barres
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensions
- Largeur: 72 mm
Hauteur: 239,4 mm
Profondeur: 36,6 mm - Marques concernées (type)
- ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
- Siemens (S3)
- Convient aux jeux de barres
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tension nominale
- 690 V AC
600
600 - Taux de contamination
- 3
- Normes
- CEI 61 439-1/-2
- UL 508
- Crête de tension nominale Uimp
- 8 kV
- Tension d'isolation nominale Ui
- 1 000 V
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 2XB
- Humidité de l'air max. en fonctionnement
- 90 %
- Plage de température de fonctionnement
- -5 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...75 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...90 %
- Résistance au feu
- 4,748
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,77 kg
- Poids brut
- 0,785 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,332
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 4,34
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177996946
- ETIM 9
- EC001531
- Description produit
- RX Adaptateur d'appareillage 100 A, AWG 2, tripolaire, L : 72 mm
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation
- Quick guide