Adaptateurs d'appareillage RiLineX

Numéro d'article: RX 9360798

Adaptateurs d'appareillage RiLineX (80 A, tripolaires, avec câbles de raccordement) de largeur 72 mm pour RiLineX et d'autres jeux de barres d'entraxe 60 mm. Avec écrous sertis intégrés. Les écrous sertis présents sont adaptés pour le montage des disjoncteurs suivants : ABB MS495/496/497, Schneider Electric GV3 et Siemens Sirius S3. D'autres appareillages peuvent être montés en utilisant les rails porteurs 9320120 avec cet adaptateur d'appareillage.

Numéro d'article:
RX 9360798
Modèle
Avec câble de raccordement
Avantages
Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN), p. ex. disjoncteur-protecteur
Câble de raccordement préconfectionné
Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages
Protection contre le déplacement des appareillages en option
Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
Montage simple
Réduction du nombre de références grâce à des accessoires appropriés
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 4
Courant nominal (max.)
80 A
Courant nominal du câble cylindrique
80 A
Courant nominal du câble cylindrique (UL)
80 A
Valeurs électriques UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 200 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, disjoncteur max. 70 A, DIVQ/7
50 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 100 A, NHJH/7
30 kA - 600 V, régulateur de moteur combiné max. 75 A, NHJH/7
Départ de ligne
par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Convient aux jeux de barres
RiLineX
RiLine60
Dimensions
Largeur: 72 mm
Hauteur: 239,4 mm
Profondeur: 36,6 mm
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tension nominale
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Taux de contamination
3
Normes
CEI 61 439-1/-2
UL 508
Crête de tension nominale Uimp
8 kV
Tension d'isolation nominale Ui
1 000 V
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2XB
Humidité de l'air max. en fonctionnement
90 %
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Résistance au feu
4,748 MJ/m²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,7 kg
Poids brut
0,702 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,246
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,9
Numéro du tarif douanier
85369095
ETIM 9
EC001531
Description produit
RX Adaptateur d'appareillage 80 A, AWG 4, tripolaire, L : 72 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide