Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 000 pour plaques de montage. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles. Le test de tension en toute sécurité est réalisé via des points de mesure intégrés au couvercle. Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC possèdent une position de stationnement pour faciliter les travaux de maintenance. Raccordement de câbles cylindriques de section min. 1,5 à max. 50 mm² par bride à étrier. Avec contrôle électronique des fusibles.
- Numéro d'article:
- RX 9363425
- Modèle
- avec surveillance électronique des fusibles
Pour montage sur plaque de montage - Avantages
- Couvercle : verrouillable et plombable
- Test de tension via une ouverture spécifique
- Modification sans outil du départ de lignes
- Position de stationnement pour travaux de maintenance simplifiés
- Tous les modèles également avec contrôle électronique des fusibles
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté - Couleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Composition de la livraison
- avec fiche de raccordement pour un contrôle électrique des fusibles
- for mounting plate assembly
- Oui
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Type de raccordement (électrique)
- Bride à étrier
- Fusibles
- HPC 000
- Tension d'isolation nominale Ui
- 1 000 kV
- Tension nominale
- 1000 V AC
- Pour HPC de taille
- 000
- Test specification
- CEI/EN 60 947-3
- EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensions
- Largeur: 53 mm
Hauteur: 307,3 mm
Profondeur: 80,1 mm - Raccordement de câbles cylindriques
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Plage de température de fonctionnement
- -5 °C...35 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...70 °C
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Catégorie d'utilisation
- AC-23B (400 V/125 A)
- AC-22B (500 V/125 A)
- AC-21B (690 V/63 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- DC-21B (440 V/63 A)
- Taux de contamination
- 3
- avec surveillance électronique des fusibles
- Oui
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Résistance au feu
- 9,69 MJ/m²
- Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre sans embout
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Section des câbles
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Puissance dissipée max.
- 26 W
- Puissance dissipée par dispositif fusible (max.)
- 9 W
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,76 kg
- Poids brut
- 0,779 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,26
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 5,49
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Description produit
- RX Interrupteur-sectionneur à fusibles HPC taille 000, 125 A, tripolaire, bride à étrier, avec surveillance des fusibles
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation
- Quick guide