Vis en plastique RiLineX pour la fixation en option du plastron de protection contre les contacts à l'avant avec un montage horizontal ou vertical. Requis pour le montage sous le toit des tableaux RiLineX.
- Numéro d'article:
- RX 9365001
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,114 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,71
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- ETIM 9
- EC002270
- Description produit
- RX Vis en plastique pour tableaux et module de base RiLineX
- Documentations
- Notice d'utilisation