Profilé de protection contre les contacts RiLineX

Numéro d'article: RX 9365025

Profilé de protection contre les contacts RiLineX. Uniquement pour l'utilisation de composants RiLineX sur les jeux de barres RiLine60.

Numéro d'article:
RX 9365025
Matériau
PVC durci
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 7035
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,7 kg
Poids brut
0,842 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
4,66
Numéro du tarif douanier
39162000
ETIM 9
EC002270
Description produit
Profilé de protection contre les contacts RiLineX. Uniquement pour l'utilisation de composants RiLineX sur les jeux de barres RiLine60. Longueur :1200 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité
Quick guide