Protection contre les contacts RiLineX pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: RX 9365510

Protection contre les contacts RiLineX, requis lors de l'utilisation des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX taille 00 sur le jeu de barres RiLine60.

Numéro d'article:
RX 9365510
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
Pour référence(s)
9362000
9362005
9362030
9362035
Résistance au feu
0,454 MJ/m²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,082 kg
Poids brut
0,083 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,61
Numéro du tarif douanier
73181900
ETIM 9
EC000775
Description produit
RX Protection contre les contacts pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC taille 00
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Quick guide