Protection contre les contacts RiLineX pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: RX 9365515

Protection contre les contacts RiLineX, nécessaire lors de l'utilisation des interrupteurs-sectionneurs à fusibles RiLineX taille 1 sur le jeu de barres RiLine60.

Numéro d'article:
RX 9365515
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
Pour référence(s)
9362110
9362115
9362140
Résistance au feu
0,389 MJ/m²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,079 kg
Poids brut
0,08 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,6
Numéro du tarif douanier
39269097
ETIM 9
EC000775
Description produit
RX Protection contre les contacts pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC taille 1
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Quick guide