Recouvrement de zone de raccordement RiLineX pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: RX 9365520

Recouvrement de zone de raccordement RiLineX des interrupteurs-sectionneurs à fusibles RiLineX taille 00, à installer sur plaque de montage.

Numéro d'article:
RX 9365520
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
Pour référence(s)
9363000
9363005
9363030
9363035
Dimensions
Largeur: 106 mm
Hauteur: 35 mm
Profondeur: 46 mm
Résistance au feu
0,778 MJ/m²
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,13 kg
Poids brut
0,13 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,91
Numéro du tarif douanier
73181900
ETIM 9
EC000775
Description produit
RX Recouvrement de zone de raccordement des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC taille 00 (installation sur plaque de montage)
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Quick guide