Recouvrement de zone de raccordement RiLineX pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: RX 9365530

Recouvrement des zones de raccordement RiLineX des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX taille 00 sur jeu de barres.

Numéro d'article:
RX 9365530
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
Pour référence(s)
9362000
9362005
9362030
9362035
Dimensions
Largeur: 106 mm
Hauteur: 41,4 mm
Profondeur: 62 mm
Résistance au feu
0,95 MJ/m²
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,144 kg
Poids brut
0,144 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,02
Numéro du tarif douanier
73269098
ETIM 9
EC000775
Description produit
RX Recouvrement des zones de raccordement des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC taille 00 (jeu de barres d'entraxe 60 mm)
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Quick guide