Recouvrement de zone de raccordement RiLineX pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: RX 9365531

Recouvrement de zone de raccordement RiLineX pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX taille 1, utilisable pour installation sur plaque de montage et jeu de barres.

Numéro d'article:
RX 9365531
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
Pour référence(s)
9362110
9362115
9362140
9363110
9363115
Dimensions
Largeur: 181,5 mm
Hauteur: 66 mm
Profondeur: 62,6 mm
Résistance au feu
1,836 MJ/m²
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,3 kg
Poids brut
0,334 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,04
Numéro du tarif douanier
85472000
ETIM 9
EC000775
Description produit
RX Recouvrement de zone de raccordement pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC taille 1
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Quick guide