Recouvrement de zone de raccordement RiLineX des interrupteurs-sectionneurs à fusibles RiLineX taille 2, à installer sur plaque de montage et jeu de barres.
- Numéro d'article:
- RX 9365532
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 9005
- Pour référence(s)
- 9362210
- 9362215
- 9362250
- 9363210
- 9363215
- Dimensions
- Largeur: 208,5 mm
Hauteur: 60 mm
Profondeur: 89,6 mm - Résistance au feu
- 3,002 MJ/m²
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,436 kg
- Poids brut
- 0,439 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,96
- Numéro du tarif douanier
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Description produit
- RX Recouvrement de zone de raccordement pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC taille 2
- Documentations
- Quick guide