Barre à fiche RiLineX pour l'extension latérale des adaptateurs et supports d'appareillage. La barre à fiche peut être fixée à gauche et à droite de l'adaptateur d'appareillage et permet le passage des câbles fins.
- Numéro d'article:
- RX 9365710
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 9005
- Dimensions
- Largeur: 9,09 mm
Hauteur: 240 mm - Résistance au feu
- 0,562 MJ/m²
- Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,221 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1,16
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- ETIM 9
- EC002498
- Description produit
- RX Barre à fiches pour adaptateur / support d'appareillage L9,09xH240 mm
- Documentations
- Quick guide