Protection anti-décalage RiLineX pour adaptateurs d’appareillage

Numéro d'article: RX 9365735

Protection anti-décalage, largeur 54 mm pour rails porteurs d'adaptateurs d'appareillage avec les jeux de barres d'entraxe 60 mm. Recommandée pour les tableaux modulaires ou les tableaux complets montés verticalement.

Numéro d'article:
RX 9365735
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
Pour référence(s)
9360740
9360760
9360780
9365725
Dimensions
Largeur: 54 mm
Unité d'emballage
8 p.
Poids net
0,04 kg
Poids brut
0,044 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,27
Numéro du tarif douanier
39269097
ETIM 9
EC002498
Description produit
RX Protection anti-décalage pour rail porteur L : 54 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Quick guide