Analyseur de réseau à évolution modulaire.
- Numéro d'article:
- SV 9393211
- Modèle
- Analyseur de réseau polyvalent
- Plage de température de fonctionnement
- -10 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...70 °C
- Taux de contamination
- 2
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,65 kg
- Poids brut
- 0,65 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- EAN
- 4028177985018
- Description produit
- SV analyseur de réseau REM 801
- Déclarations
- Déclaration de conformité