Écran externe REM RD 96 pour analyseur de réseau REM 801

Numéro d'article: SV 9393222

Pour la configuration et l'affichage des paramètres ainsi que des valeurs de mesure de l'analyseur de réseau REM 801 et de ses modules d'extension.

Numéro d'article:
SV 9393222
Composition de la livraison
Écran
Câble de raccordement USB 2.0 (fiche type A sur fiche type B), longueur 1,8 m
Plage de température de fonctionnement
-10 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
0...75 %
Taux de contamination
2
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
Front IP 40
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,402 kg
Numéro du tarif douanier
85389099
EAN
4028177984943
Description produit
SV Écran externe REM RD 96 pour analyseur de réseau REM 801
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Data sheets