Pour la connexion de points de mesure éloignés.
- Numéro d'article:
- SV 9393230
- Description produit
- Pour la connexion de points de mesure éloignés.
- Composition de la livraison
- 2 modules de jonction
2 connecteurs de Bus (gauche / droite)
2 bornes blindées
2 bornes à vis
2 équerres d'extrémité - Plage de température de fonctionnement
- -10 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...70 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...25 %
- Taux de contamination
- 2
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Pour montage sur rail porteur
- Oui
- Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre sans embout
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques unifilaires
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Raccordement pour câbles cylindriques
- AWG 16 - 24
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,36 kg
- Poids brut
- 0,366 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- EAN
- 4028177984974
- Description produit
- SV Module de connexion REM 800-CON
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Notice d'utilisation