Pour l'extension de l'analyseur modulaire de réseau REM 801 jusqu'à 92 canaux de mesure du courant ou pour la connexion de parties distantes de l'installation, etc.
- Numéro d'article:
- SV 9393232
- Modèle
- REM 800-CT-8-LP
null - Description produit
- Pour l'extension de l'analyseur modulaire de réseau REM 801 jusqu'à 92 canaux de mesure du courant ou pour la connexion de parties distantes de l'installation, etc. Il est possible de connecter, via le bus interne ou les modules de connexion de bus, jusqu'à 10 modules d'extension, p. ex. des modules de mesure de courant avec une longueur de bus maximale de 100 m.
- Plage de température de fonctionnement
- -10 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...70 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Pour montage sur rail porteur
- Oui
- Entrées de mesure du courant
- 8 (2x4)
- 2 systèmes - L1, L2, L3, N
- Canaux unitaires
- Mesure via convertisseur de courant de faible puissance (tension secondaire)
- 0...0,4 V
- Fréquence de l'oscillation de base
- 40...70 Hz
- Harmonique
- 1...15
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,29 kg
- Poids brut
- 0,295 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- Description produit
- SV Module de mesure du courant REM 800-CT-8-LP pour convertisseur de tension secondaire
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Notice d'utilisation