Module d'entrée numérique REM 800-DI 14

Numéro d'article: SV 9393233

Le module d'entrée numérique élargit les fonctionnalités de l'analyseur de réseau REM 801 de 14 entrées numériques complémentaires.

Numéro d'article:
SV 9393233
Plage de température de fonctionnement
-10 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...25 %
Taux de contamination
2
Fréquence max. du compteur
20 Hz
Signal d'entrée bas max.
0...5 V DC
Signal d'entrée haut
18...28 V DC
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Pour montage sur rail porteur
Oui
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre sans embout
0,2 ‐ 1,5 mm²
Raccordement de câbles cylindriques unifilaires
0,2 ‐ 1,5 mm²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
0,2 ‐ 1,5 mm²
Raccordement pour câbles cylindriques
AWG 16 - 24
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,29 kg
Poids brut
0,295 kg
Numéro du tarif douanier
85389099
EAN
4028177984981
Description produit
SV Module d'entrée numérique REM 800-DI 14
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Data sheets