- Numéro d'article:
- SV 9393570
- Modèle
- Tension de sortie 333 mV
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 2 pattes de fixation
4 capots de protection isolants
2 bornes pour jeu de barres primaire
4 tiges filetées
- Convient aux jeux de barres
- 2 x 80 x 10 mm
- 60 x 60 mm
- Primary current
- 2 000 A
- Normes
- EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- EN 50274/VDE 0660-514
- DGUV Prescription 3
- Dimensions
- Largeur: 105 mm
Hauteur: 132 mm
Profondeur: 30 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -5 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -25 °C...75 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...90 %
- Fréquence de l'oscillation de base
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,435 kg
- Poids brut
- 0,443 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85043129
- EAN
- 4028177049888
- ETIM 9
- EC002048
- Description produit
-
SV Transformateur 2000 A, 70 mm