Supports de jeux de barres 2 pôles

Numéro d'article: SV 9600005

Pour l'application Terre-Neutre/Neutre/Terre et Neutre/Terre.

Numéro d'article:
SV 9600005
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Convient aux jeux de barres
12 x 5 mm
Nombre de pôles
2 pôles
Entraxe des jeux de barres
70 mm
Tension nominale
1000 V, 2~
1500 V (DC)
Support Neutre/Terre
Oui
Support Terre-Neutre/Neutre/Terre
Oui
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,24 kg
Poids brut
0,246 kg
Numéro du tarif douanier
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
SV Support S-Poles, 70mm pr 12x5
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés