E-Cu, section des barres 120 mm².
- Numéro d'article:
- SV 9602000
- Matériau
- E-Cu
- Épaisseur des barres
- 3 mm
- Section
- 120 mm²
- Longueur
- 700 mm
- Dimensions
- Longueur: 700 mm
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 2,406 kg
- Poids brut
- 2,607 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,75
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177140547
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Barres spéciales Mini PLS