Châssis de protection

Numéro d'article: SV 9606000

Protection arrière contre les contacts d'une construction Mini-PLS.

Numéro d'article:
SV 9606000
Matériau
PVC durci
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Longueur
700 mm
Convient aux jeux de barres
Mini-PLS
Dimensions
Longueur: 700 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,62 kg
Poids brut
0,68 kg
Numéro du tarif douanier
85472000
EAN
4028177140622
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Description produit
Profilé en cuve Mini PLS
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Fiches techniques
Plans détaillés