Gaine de protection

Numéro d'article: SV 9608000

Ils se coupent à la longueur désirée et se montent par encliquetage sur les châssis de protection Mini-PLS.

Numéro d'article:
SV 9608000
Matériau
PVC durci
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Longueur
250 mm
Convient aux jeux de barres
Mini-PLS
Dimensions
Longueur: 250 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,25 kg
Poids brut
0,3 kg
Numéro du tarif douanier
85472000
EAN
4028177140660
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Description produit
Profilé de recouvrement Mini PLS
Homologations
UR + C-UR (recognized)