Ils se coupent à la longueur désirée et se montent par encliquetage sur les châssis de protection Mini-PLS.
- Numéro d'article:
- SV 9609000
- Matériau
- PVC durci
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Longueur
- 500 mm
- Convient aux jeux de barres
- Mini-PLS
- Dimensions
- Longueur: 500 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,6 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85472000
- EAN
- 4028177140684
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
- Profilé de recouvrement Mini PLS
- Homologations
- UR + C-UR (recognized)