Courant nominal 63 A/250 A, départ de lignes en haut/en bas.
- Numéro d'article:
- SV 9612000
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
Châssis : RAL 9011 - Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 17 x 15 mm
- Remarque
- Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Tension nominale
- 690 V
- Courant nominal max.
- 250 A
- Dimensions
- Largeur: 115 mm
Hauteur: 182 mm - Raccordement de câbles cylindriques
- 10 ‐ 120 mm²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,88 kg
- Poids brut
- 1,096 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,3
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177140721
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- Adaptateur pour raccord.Mini-PLS 63-250A
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation