Courant nominal 63 A/250 A, départ de lignes en haut/en bas.
- Numéro d'article:
- SV 9613000
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
Châssis : RAL 9011 - Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 10 x 8 mm
- Remarque
- Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Tension nominale
- 690 V
- Courant nominal max.
- 63 A
- Dimensions
- Largeur: 54 mm
Hauteur: 160 mm - Raccordement de câbles cylindriques
- 1,5 ‐ 35 mm²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,37 kg
- Poids brut
- 0,397 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,081
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177140738
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- Adaptateur pour raccordement MiniPLS 63A
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation