Pour le raccordement de sectionneurs à fusibles HPC taille 000 sur les jeux de barres Mini-PLS.
- Numéro d'article:
- SV 9629100
- Description produit
- Pour le montage de l'interrupteur-sectionneur à fusibles HPC, taille 000 (référence 3431.000) sur jeux de barres Mini-PLS.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 9011
- Section
- 35 mm²
- Dimensions
- Largeur: 90 mm
Hauteur: 160 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,559 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,23
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- Adaptateur de jeu de barres
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation