Socles fusible curseur Mini-PLS

Numéro d'article: SV 9630000

Courant nominal 63 A.

Numéro d'article:
SV 9630000
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
Châssis : RAL 9011
Capot : RAL 7035
Remarque
Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Fusibles
D 02-E 18 (douille de calibrage)
Tension nominale
400 V
Courant nominal max.
63 A
Dimensions
Largeur: 38 mm
Hauteur: 160 mm
Raccordement de câbles cylindriques
1,5 ‐ 16 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,3 kg
Poids brut
0,316 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,11
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177149908
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Description produit
Socle fusible curseur
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés