Tableau avec jeux de barres intégrés.
- Numéro d'article:
- SV 9635010
- Mode de fonctionnement
- Tableau de jeux de barres avec protection contre les contacts pour la réception et la mise en contact fiables des composants via un simple encliquetage
- Les séparations préestampées sur le tableau permettent un positionnement fiable et rapide des composants
- Réduction du besoin de câblage grâce à la mise en contact directe sur le tableau
- Matériau
- Polyamide
Polycarbonate
E-Cu
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec jeux de barres intégrés
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 2X
- Normes
- UL 508
- IEC 61 439
- Courant nominal max.
- 125 A
- Courant nominal (UL)
- 100 A
- Tension nominale
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Rated operating voltage (max.) UL
- 600 V (AC)
- 600 V (DC)
- Nombre max. d'emplacements de 45 mm
- 9
- Remarque
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Pour montage sur rail porteur
- Oui
- for mounting plate assembly
- Oui
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 405 mm
Hauteur: 160 mm
Profondeur: 45,1 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,3 kg
- Poids brut
- 1,46 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,551
- Numéro du tarif douanier
- 85469010
- EAN
- 4028177817401
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- SV Tableau 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), tripolaire, L405xH160xP45,1 mm (RiLine Compact)
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation