Tableaux RiLine Compact

Numéro d'article: SV 9635025

Tableau avec jeux de barres intégrés.

Numéro d'article:
SV 9635025
Mode de fonctionnement
Tableau de jeux de barres avec protection contre les contacts pour la réception et la mise en contact fiables des composants via un simple encliquetage
Les séparations préestampées sur le tableau permettent un positionnement fiable et rapide des composants
Réduction du besoin de câblage grâce à la mise en contact directe sur le tableau
Matériau
Polyamide
Polycarbonate
E-Cu
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec jeux de barres intégrés
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 2X
Normes
UL 508
IEC 61 439
Courant nominal max.
160 A
Tension nominale
690 V (AC)
600 V (DC)
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
for mounting plate assembly
Oui
Nombre de pôles
3 pôles
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 160 mm
Profondeur: 45,1 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,325 kg
Poids brut
2,46 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
1,34
Numéro du tarif douanier
85469010
EAN
4028177978430
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV Tableau, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 pôles, L600xH160xP45,1 mm (RiLine Compact)
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation