Adaptateurs de disjoncteurs tripolaire

Numéro d'article: SV 9635100

Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des disjoncteurs de puissance sur le tableau.

Numéro d'article:
SV 9635100
Mode de fonctionnement
Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des disjoncteurs sur le tableau
Montage du disjoncteur via des points de fixation (M4) réglables
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Remarque
Pour la sélection de l'adaptateur de disjoncteurs il faut tenir compte de l'écartement de fixation du disjoncteur
Une réduction de la puissance est possible en fonction du disjoncteur utilisé
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Courant nominal max.
160 A
Tension nominale
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Nombre de pôles
3 pôles
Dimensions
Largeur: 90 mm
Hauteur: 160 mm
Profondeur: 45 mm
Distance between fixing points
25 mm
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Marques concernées (type)
ABB (XT1)
Allen Bradley (140G-G)
Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,58 kg
Poids brut
0,582 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,276
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177951877
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
SV RiLine Compact adapt.disj. 3P 160A dist. mont.max.25mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation