Pour monter des disjoncteurs.
- Numéro d'article:
- SV 9635300
- Modèle
- avec porte-fusible intégré
- Mode de fonctionnement
- Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des appareils électriques sur le tableau
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Courant nominal max.
- 16 A
- Tension nominale
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Pour type de fusible (catégorie)
- CC
- Valeurs électriques UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Câbles de raccordement (AWG)
- AWG 14
- Longueur du câble de raccordement
- 125 mm
- Nombre/hauteur des rails porteurs
- 1 / 10 mm
- Type de rail porteur
- fixe
- Dimensions
- Largeur: 22,5 mm
Hauteur: 160 mm
Profondeur: 80 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,124 kg
- Poids brut
- 0,134 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,02
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177817388
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- Riline Compact Adaptateur 16A L 22,5mm
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation