Adaptateurs d'appareillage tripolaire

Numéro d'article: SV 9635310

Pour monter des disjoncteurs.

Numéro d'article:
SV 9635310
Modèle
Basic
Mode de fonctionnement
Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des appareils électriques sur le tableau
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 7035
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Courant nominal max.
16 A
Tension nominale
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Nombre de pôles
3 pôles
Valeurs électriques UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 14
Longueur du câble de raccordement
120 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs
1 / 10 mm
Type de rail porteur
fixe
Dimensions
Largeur: 45 mm
Hauteur: 160 mm
Profondeur: 34,5 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,426 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,024
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177817371
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Riline Compact Adaptateur 16A L 45mm Bas
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation