Adaptateurs d'appareillage unipolaire

Numéro d'article: SV 9635372

Pour monter des disjoncteurs.

Numéro d'article:
SV 9635372
Modèle
L2
Mode de fonctionnement
Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des appareils électriques sur le tableau
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 7035
Remarque
Différents types d'adaptateurs sont nécessaires en fonction du raccordement de phase souhaité
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Courant nominal max.
16 A
Tension nominale
690 V (AC), 1~
Nombre de pôles
1 pôle
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 14
Longueur du câble de raccordement
100 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs
1 / 10 mm
Type de rail porteur
fixe
Dimensions
Largeur: 18 mm
Hauteur: 160 mm
Profondeur: 35 mm
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
0,33 kg
Poids brut
0,373 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,008
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177934580
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
SV Dispositif p  sersvge plussieurs coffrets App.adap L2(16A) B=18mm 18mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation