Pour monter des disjoncteurs.
- Numéro d'article:
- SV 9635381
- Modèle
- L1
- Mode de fonctionnement
- Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des appareils électriques sur le tableau
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- Différents types d'adaptateurs sont nécessaires en fonction du raccordement de phase souhaité
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Courant nominal max.
- 63 A
- Tension nominale
- 690 V (AC), 1~
- Nombre de pôles
- 1 pôle
- Câbles de raccordement (AWG)
- AWG 8
- Longueur du câble de raccordement
- 100 mm
- Nombre/hauteur des rails porteurs
- 1 / 10 mm
- Type de rail porteur
- fixe
- Dimensions
- Largeur: 18 mm
Hauteur: 160 mm
Profondeur: 35 mm - Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 0,33 kg
- Poids brut
- 0,425 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,015
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177934535
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- SV Dispositif p sersvge plussieurs coffrets App.adap L1(63A) B=18mm 18mm
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation