Module de prolongation pour adaptateurs d'appareillage confort

Numéro d'article: SV 9635630

Pour la fixation de contacteurs de longueurs variables.

Numéro d'article:
SV 9635630
Description produit
Pour la fixation de contacteurs de longueurs variables.
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Dimensions
Largeur: 45 mm
Hauteur: 40 mm
Unité d'emballage
8 p.
Poids net
0,136 kg
Poids brut
0,183 kg
Numéro du tarif douanier
39211900
EAN
4028177919846
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Pour la fixation de contacteurs de longueurs variables.