jeu d'extension pour adaptateurs d'appareillage confort

Numéro d'article: SV 9635640

Pour la fixation des contacteurs-inverseurs.

Numéro d'article:
SV 9635640
Description produit
Pour la fixation de contacteurs-inverseurs d'une largeur de 90 mm.
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
1 kit constitué de 1 module d'extension, 2 modules de prolongation, 3 bornes de connexion
1 jeu ≙ 1 p.
Dimensions
Largeur: 90 mm
Hauteur: 80 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,26 kg
Poids brut
0,287 kg
Numéro du tarif douanier
39211900
EAN
4028177919839
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Pour la fixation de contacteurs-inverseurs d'une largeur de 90 mm.