Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC Taille 000

Numéro d'article: SV 9635700

Pour jeux de barres RiLine compact.

Numéro d'article:
SV 9635700
Mode de fonctionnement
Pour la protection des récepteurs raccordés
Des fenêtres de contrôle intégrées permettent d'accéder aux contacts des fusibles pour effectuer les mesures
Pour un départ de lignes en haut, l'interrupteur-sectionneur à fusibles HPC doit être tourné de 180° sur le tableau
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur
RAL 7035
Test specification
CEI/EN 60 947-3
Pour HPC de taille
000
Courant nominal max.
125 A
Tension nominale
440 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Nombre de pôles
3 pôles
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Raccordement de câbles cylindriques
2,5 ‐ 50 mm²
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
10 x 10 mm
Dimensions
Largeur: 49,5 mm
Hauteur: 174,5 mm
Profondeur: 96 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,52 kg
Poids brut
0,562 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,145
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177937604
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Description produit
SV Riline Comp. NHcam Controll via Skype
Documentations
Notice d'utilisation