Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 45

Numéro d'article: SV 9640202

Dimension : 45x45 mm, section de barre : 1354 mm², pour des systèmes de raccordement des câbles jusqu'à 2500 A

Numéro d'article:
SV 9640202
Description produit
Pour le montage des raccordements de câbles.
Matériau
E-Cu
Section
1 354 mm²
Longueur
451 mm
Remarque
Longueur libre
Convient à
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,461 kg
Poids brut
5,461 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
5,461
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177940154
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
SV Jeu de barres Maxi-PLS en E-Cu, L : 451 mm, 45x45 mm, section : 1354 mm²
Homologations
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés