Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 45 S

Numéro d'article: SV 9640267

Dimension : 45x45 mm, section de barre : 974 mm², pour des systèmes de raccordement des câbles jusqu'à 1900 A

Numéro d'article:
SV 9640267
Description produit
Pour le montage des raccordements de câbles.
Matériau
E-Cu
Section
974 mm²
Longueur
851 mm
Remarque
Longueur libre
Convient à
Largeur: = 1.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,44 kg
Poids brut
7,54 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
7,518
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177940246
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
SV VX Jeux de barres Maxi-PLS 45S L=851mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés