Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 60

Numéro d'article: SV 9650202

Dimension : 60x60 mm, section de barre : 2323 mm², pour des systèmes de raccordement des câbles jusqu'à 6300 A

Numéro d'article:
SV 9650202
Description produit
Pour le montage des raccordements de câbles.
Matériau
E-Cu
Section
2 323 mm²
Longueur
451 mm
Remarque
Longueur libre
Convient à
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,364 kg
Poids brut
9,364 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
9,364
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177940192
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
SV VX Jeux de barres Maxi-PLS 60 L=451mm
Homologations
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés