Supports frontaux pour jeux de barres Maxi-PLS

Numéro d'article: SV 9659010

Pour la fixation latérale des jeux de barres Maxi-PLS par l'insertion dans le support.

Numéro d'article:
SV 9659010
Description produit
Pour la fixation des jeux de barres Maxi-PLS lors de la mise en œuvre comme système de raccordement des câbles. La disposition en gradins garantit un montage aisé des câbles ou des lignes.
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
Proche RAL 9011
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 60
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,433 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177400870
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
Support frontal Maxi-PLS
Homologations
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés