Pour soutenir les kits de jonction haut/bas pour disjoncteurs de puissance ouverts.
- Numéro d'article:
- SV 9660205
- Description produit
- Pour soutenir les kits de jonction hauts ou bas pour disjoncteurs de puissance ouverts (ACB).
- Matériau
- Stabilisateur : polyester renforcé de fibres de verre
Équerre d'assemblage : tôle d'acier - Composition de la livraison
- 4 stabilisateurs en plastique
2 équerres de maintien
Matériel de fixation inclus - Remarque
- Les équerres de maintien livrées d'origine peuvent être utilisées uniquement dans les armoires TS
- L'équerre de maintien 9686.495 est nécessaire en complément pour l'utilisation du kit de support dans les armoires VX
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,84 kg
- Poids brut
- 5,12 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 17,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 39162000
- EAN
- 4028177709379
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- SV Holder set (Stabilisation)
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation