Alimentation compacte pour jeux de barres Maxi-PLS

Numéro d'article: SV 9660980

Pour applications personnalisées de raccordements de câbles à des jeux de barres à 3 pôles, montage direct sur plaque ou châssis de montage.

Numéro d'article:
SV 9660980
Description produit
Pour l'application universelle comme système de raccordement triphasé des câbles sur les jeux de barres. Montage direct sur plaque de montage ou rail de montage.
Matériau
Support frontal : polyamide (PA 6)
Plaque de fixation : tôle d'acier zinguée
Rail de montage : tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
6 supports frontaux
2 plaques de fixation pour supports frontaux
1 rail de montage 23 x 23 mm (longueur 495 mm)
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 45 S/45
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,221 kg
Poids brut
5,7 kg
Numéro du tarif douanier
85369001
EAN
4028177525726
ETIM 9
EC004592
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Alimentation compacte
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité