Plaques d'introduction des câbles pour toits en tôle, avec empreintes métriques préestampées, membranes d'étanchéité, manchons d'introduction, ou pleines.
- Numéro d'article:
- SV 9665760
- Modèle
- 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
- Description produit
- Pour l'introduction aisée et fiable des câbles par le toit.
- Matériau
- Matière isolante
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Joint inclus
- Nombre d'empreintes métriques préestampées
- 2 x M25/M32/M40
1 x M32/M40/M50
2 x M40/M50/M63 - Dimensions
- Largeur: 250 mm
Profondeur: 160 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,25 kg
- Poids brut
- 0,281 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177382459
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- SV Plaque d'introduction de câbles, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63, matière isolante