Plaque d'introduction de câbles pour toits

Numéro d'article: SV 9665770

Plaques d'introduction des câbles pour toits en tôle, avec empreintes métriques préestampées, membranes d'étanchéité, manchons d'introduction, ou pleines.

Numéro d'article:
SV 9665770
Modèle
Avec tétines 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
Description produit
Pour l'introduction aisée et fiable des câbles par le toit.
Matériau
Matière isolante
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Joint inclus
Dimensions
Largeur: 250 mm
Profondeur: 160 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,3 kg
Poids brut
0,341 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177382466
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
SV Plaque d'introduction de câbles, avec membranes d'étanchéité, 32x Ø 7-16 mm, 4x Ø 10-20 mm, 3x Ø 14-26 mm, matière isolante