Module de protection contre les contacts

Numéro d'article: SV 9666053

Pour recouvrir des surfaces de montage non utilisées, recouvrement plombable.

Numéro d'article:
SV 9666053
Description produit
Pour recouvrir des surfaces de montage non utilisées. Recouvrement plombable.
Matériau
Couvercle : Polystyrène
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 750 mm
Hauteur: 300 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 3
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 2
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,5 kg
Poids brut
1,6 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177675971
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Description produit
Module de protection contre les contacts RAL7035
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Further instructions