Module pour sectionneurs de puissance

Numéro d'article: SV 9666430

Pour recevoir des disjoncteurs de puissance usuels du marché jusqu'à 250 A ou 630 A.

Numéro d'article:
SV 9666430
Description produit
Ils permettent de recevoir tous les disjoncteurs de puissance courants des marques ABB, Eaton, Schneider Electric et Siemens. Recouvrement plombable.
Matériau
Couvercle : Polystyrène
Rail porteur : tôle d'acier zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 300 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 2
Marques concernées (type)
ABB (T1, T2, T3)
Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,2 kg
Poids brut
1,297 kg
Numéro du tarif douanier
85365019
EAN
4028177676381
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Description produit
Module disjoncteurs de puissance
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Further instructions