Traverse latérale pour kit de montage ISV

Numéro d'article: SV 9666732

Pour la fixation du kit de montage ISV dans l'armoire.

Numéro d'article:
SV 9666732
Description produit
Pour la fixation du kit de montage dans l'armoire.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Pour référence(s)
9666.902
9666.912
9666.922
9666.932
Convient à
Type de coffret: VX
Profondeur: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
3,04 kg
Poids brut
3,04 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177923256
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
ISV Traverse latérale VX25 2p.