Pour le recouvrement de pièces sous tension et pour respecter l'indice de protection intérieur IP 2X et IP XXB dans les tableaux généraux basse tension ou les installations de commande.
- Numéro d'article:
- SV 9674990
- Description produit
- Pour le recouvrement de pièces sous tension et pour respecter l'indice de protection intérieur IP 2X et IP XXB dans les tableaux généraux basse tension ou les installations de commande. Les fentes d'aération intégrées permettent une convection au sein de l'installation.
- Matériau
- PVC
- Dimensions
- Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,7 kg
- Poids brut
- 4,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177806375
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Plaque d'obturation IP2X pol.